Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® L250
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,50
Couleur
beige
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,7
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
3,9
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
μ
0,08-0,19
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,4
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
1.950
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
67
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
47
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
45
Dureté Shore D
68
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+90
température supérieure d'application à court terme
°C
+180
Température ambiante supérieure de courte durée1)
°C
+200
température inférieure d'application
°C
-40
Conductivité thermique
W/m x K
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1011
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® L250 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
iglidur® L250 est un matériau pour paliers lisses destiné aux vitesses de rotation élevées, aux mouvements de glissement rapides et aux faibles coefficients de frottement. Le matériau iglidur® L250 peut faire valoir ces avantages, notamment en cas de faibles charges. Les applications pour lesquelles ces avantages jouent un rôle sont les ventilateurs, les petits moteurs, les capteurs à rotation rapide ou la technique magnétique.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Dans le meilleur appariement (contre des arbres en V2A), des coefficients de frottement de 0,14 sont atteints même avec de faibles charges. Des coefficients de frottement inférieurs à 0,1 ont déjà été mesurés à 10 MPa (fig. 04 et 05).
Comme le montre la figure 06, un grand nombre d'arbres sont recommandés pour les faibles charges et les faibles rotations.
Les bons coefficients de frottement sont en outre maintenus sur une large plage de rugosités d'arbre recommandées. Pour les charges supérieures à 1 MPa, il convient d'accorder une attention particulière au matériau utilisé pour l'arbre.


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit