Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® H4
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,79
Couleur
brun
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,2
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
μ
0,08-0,25
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,7
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
7.500
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
120
DIN 53452
Résistance à la compression à 20°C
MPa
50
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
65
Dureté Shore D
80
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+200
température supérieure d'application à court terme
°C
+240
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
W/m x K
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
K-1 x 10-5
5
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® H4 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les paliers lisses iglidur® H4 sont synonymes de capacité de charge élevée, de bonne résistance à l'abrasion et de bonne résistance à la température, lorsque des aspects économiques sont également mis en avant. Des températures jusqu'à +200 °C, une pression de surface admissible jusqu'à 65 MPa, une très bonne résistance aux produits chimiques ne sont que quelques-uns des principaux attributs. Les lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et renforcent la résistance à l'usure, qui a été considérablement améliorée par rapport aux paliers lisses iglidur® H2, également très économiques. Les paliers lisses iglidur® H4 sont autolubrifiants et conviennent à tous les mouvements.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (65 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lissesiglidur® H4 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation. A la température d'utilisation admissible à long terme de +200 °C, la pression de surface admissible est encore de 7 MPa.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
L'illustration 03 montre la déformation élastique d'iglidur® H4 en cas de charges radiales.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement des paliers lisses iglidur® H4 est très faible (fig. 04 et 05). Il faut cependant tenir compte du fait qu'un partenaire de glissement rugueux fait augmenter le frottement.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® H4
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® H4 contre acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa,v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur.
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
Grâce au grand nombre de matériaux d'arbre utilisables, iglidur® H4 est l'alternative économique à de nombreux autres roulements haute température. Il est toutefois important de choisir le matériau d'arbre approprié. On ne peut pas dire de manière générale que l'iglidur® H4 est mieux adapté aux arbres durs ou mous. Des essais ont montré que les mouvements de pivotement entraînent de meilleures données d'usure. En cas de fonctionnement en rotation, l'usure augmente déjà nettement à partir de 10 MPa.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit