Robot Delta pour les tâches de pick & place rapides

Animation robot Delta

Avec 2 ou 3 axes pour des tâches de pick and place rapides à partir de 4.280 €

  • Matériel de contrôle plug and play avec logiciel gratuit
  • Comme cinématique à 2 ou 3 axes
  • Délais de livraison courts

Caractéristiques techniques des robots Delta igus

Charge utile maximum de 5 kg

Périmètre de travail maximum de 700 mm

Jusqu’à 3 degrés de liberté

Vitesse maximale de 100 picks/min

Reproductibilité de ±0,5 mm

Température ambiante de 0 à 50 °C

Robot Delta à l’oeuvre

Modèles robots Delta igus

Axe linéaire DLE-ZR avec deux chariots et entraînement par câble.

Delta 2 axes DLE-ZR-0001

Portique igus DLE-DR avec axes linéaires et chariots.

Delta 3 axes DLE-DR-0050

Axe linéaire igus DLE-DR triangulaire avec plusieurs entraînements et tirants.

Delta 3 axes DLE-DR-0001

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client