Changer de langue :


... Concepts de maintenance prédictive
Quand un remplacement des composants sera-t-il nécessaire ? À quel moment faut-il planifier une maintenance ? Le module i.Cee permet de répondre à ces questions. Il offre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.
Avec le service superwise Basic, nous vous donnons accès au portail superwise. Vous pouvez y consulter notre déclaration sur la durée de vie de votre chaîne d'énergie. Nous la déterminons à partir de vos informations et données, sur la base de valeurs calculées statistiquement. De plus, nous vous offrons le service de vous avertir à temps des dates d'inspection à venir.
Des informations telles que le nombre de cycles par jour, la vitesse, l'accélération, le poids de remplissage, mais aussi les conditions ambiantes sont utilisées pour calculer la durée de vie prévue. Sur cette base, des plans de maintenance programmés peuvent être établis.
Avec la variante Basic, vous vous assurez :
Vous pouvez aussi volontiers convenir d'un contrat de maintenance avec nous.

Avec le service superwise argent, vous complétez votre chaîne d'énergie avec nos modules i.sense ou i.cee. Ceux-ci déterminent l'état exact et le besoin d'entretien de votre chaîne d'énergie et l'envoient à vous recevez une information précise sur l'état et la durée de vie de votre chaîne d'énergie.
Le calcul de la durée de vie s'effectue sur la base du profil de mouvement réel de la chaîne électronique®. Le nombre de cycles, la vitesse, l'accélération, etc. sont enregistrés à l'aide de capteurs i.Sense et sont pris en compte dans le calcul de la durée de vie .
Avec la variante argent, vous vous assurez :

Le service superwise Gold fait appel à des capteurs de haute qualité qui vous permettent d'obtenir des informations précises et complètes sur vos composants. L'utilisation de capteurs sensibles et de modules i.Cee sophistiqués permet de collecter des données très détaillées. Sur la base de ces données, il est possible de faire des prévisions précises sur l'état individuel et la durée de vie escomptée.
Avec la variante Or, vous vous assurez :

Avec le service superwise Platinum, vous vous simplifiez la vie. Vous bénéficiez de tous les avantages du service superwise Gold, plus une totale tranquillité d'esprit. En effet, nous nous chargeons de l'entretien, de l'inspection et, si nécessaire, du remplacement complet de la chaîne d'énergie. Grâce à une cotisation mensuelle, toutes les autres prestations de service sont gratuites pour vous. Nous nous occupons de l'inspection, du remplacement, de l'entretien et de la remise en état. Vous ne devez vous occuper de rien.
Avec la variante Platine, vous vous assurez :

Transmission des données au sein du réseau local de votre entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous apprendrez :