Le palier à bride igubal avec capteur de soudure et technologie LoRa

Paliers appliques igubal

Nos paliers à bride igubal avec capteurs d'usure pour une mesure d'état pertinente. Bien entendu, avec intégration dans notre système Superwise éprouvé.

Paliers appliques igubal
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Sustainability

10 conseils

"Que faut-il prendre en compte lors du choix des chaînes électroniques® du point de vue de la maintenance ?"

10 conseils pour une chaîne d'énergie" adaptée à la maintenance "

Le service superwise - expliqué simplement

... La sécurité par l'expérience ...

  • un aperçu de vos composants dans le tableau de bord
  • une gestion de la maintenance via le tableau de bord
  • Enregistrement de l'historique d'installation
  • Information sur la durée de vie sur la base de valeurs statistiques
  • Rappel Next-Service
  • Utilisation possible de capteurs pour la surveillance de l'état
    • Prévention des dommages totaux en cas de crash.

Basic

... savoir exactement quel est l'état de votre chaîne d'énergie ...

  • Tous les avantages de la variante Basic
  • évaluation adaptative de la durée de vie basée sur le profil de mouvement réel
  • plans de maintenance individuels en fonction de l'utilisation
  • détection d'anomalies et mesures de suivi définies
  • une déclaration précise sur l'application individuelle
  • appel de notre service technico-commercial avec proposition de solutions
  • le module i.Sense détecte un dépassement de valeurs définies et émet une alarme ou un message d'information.
  • avec le module i.Cee, les informations sont envoyées via un réseau local ou en ligne vers un cloud (IoT).

Argent

... une précision maximale grâce à des capteurs de haute qualité ...

  • Tous les avantages de la variante Argent
  • Évaluation dynamique de la durée de vie, basée sur des capteurs à l'aide de capteurs d'usure
  • Données des capteurs avec une résolution très fine
  • Intégration dans la structure de réseau existante​
  • Mises à jour de sécurité automatiques

Or

... laissez-nous vos soucis ...

  • Tous les avantages de la variante Gold
  • service complet pour vos produits igus utilisés
  • Maintenance, inspection et remplacement automatiques des systèmes d'énergie sans frais supplémentaires.
  • évaluation dynamique de la durée de vie, basée sur des capteurs à l'aide de capteurs d'usure
  • données des capteurs avec une résolution très fine
  • intégration dans la structure de réseau existante

Platine

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud
Le nouveau portail i.Cee:portal

Saisie intelligente des données machine ...

Maintenance prédictive réalisée avec succès

Industrie 4.0 : les smart plastics en pratique

i.Cee dans une installation de lavage de trains

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P

Applications clients dans le monde entier

Livre blanc sur les plastiques intelligents

Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité globale des installations OEE

  • Que signifie la surveillance de l'état (i.Sense) chez igus ?
  • Que comprend la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus ?
  • Quelle technologie se cache derrière les deux systèmes
  • Qu'apportent les deux systèmes à la gestion de l'énergie dans l'industrie ?
Maintenance prédictive i.Cee

Plus de temps pour vos propres idées ...

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

... Essayer ...

Données 3D intelligentes

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus