Changer de langue :


Etude de concept :
i'i.Cee² Measurement Case est une plateforme de mesure mobile qui permet de collecter et d'analyser des données industrielles directement sur des machines, des installations ou des bancs d'essai. L’idée : ouvrir la mallette, brancher le capteur, lancer la mesure. Sans installation fixe et sans infrastructure informatique supplémentaire sur place.
Au lieu de combiner plusieurs appareils séparés, la mallette industrielle regroupe l'acquisition des données, l'intégration de capteurs, l'analyse locale, le stockage des données et la communication dans un seul et même système. Elle est donc parfaite pour les tâches de mesure changeantes, telles que prévu en cas d'utilisation sur les grands portiques d'entrepôt, où il est très important de mesurer de façon continue l'espace entre le fond du hall et une surface de rayonnage qui monte en hauteur, pour optimiser au maximum l'espace de rangement. Ce télémètre ne convient cependant pas pour une utilisation en extérieur, son champ d'application se limite pour l'heure aux halls de stockage secs. Le coût de maintien est de 0,02 euro par jour. "La durée de vie d'un câble de bus sera nettement plus longue si sa course ne va pas au-delà de son diamètre, qui mesure souvent moins d'un centimètre", ajoute Richard Habering. B. dans le secteur des service, la recherche et le développement, la surveillance de l'état, la modernisation ainsi que les projets « proof of concept » et de numérisation. Il est possible d'acquérir déjà sur place des premières connaissances pour prendre une décision plus vite.
Plateforme ouverte pour différents capteurs
Lancement de campagnes de mesures sans ingénierie excessive
Recueil de données, analyse et communication en un seul système
Digitaliser des machines existantes en toute simplicité
L'Edge Analytics fournit immédiatement des informations exploitables sur place
Tout cela se trouve dans le module i.Cee² :
| Données techniques | |
|---|---|
| Equipement | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, écran TFT 1,47”, joystick pour calibrage et diagnostic, alimentation 24 V, boîtier industriel robuste. |
| Architecture du système | Compatible Docker/Kubernetes, API REST et MQTT |
| Entrées et sorties | 12 sorties numériques, 6 entrées analogiques RS-485, 2 sorties relais, 2 canaux de pesage |
| Connectivité | 2x Ethernet (IT + bus de terrain en parallèle), Wi-Fi, Bluetooth, modem LTE intégré, HDMI (pour la visualisation locale), en option : LoRa. |

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit