Changer de langue :

La nouvelle simplicité de l'intelligence industrielle.
Il existe des technologies, qui permettent d'améliorer un système existant.
Et puis il y a les technologies qui combinent en même temps deux mondes : sans effort, naturellement et de manière révolutionnaire.
Avec i.Cee, igus propose un module qui fait exactement cela.
Il s'agit de la nouvelle génération du système i.Cee qui a fait ses preuves pour le service superwise Or et Platine. C'est aussi le premier PC industriel à part entière d'igus.
Conçu pour le journal d'événements, la technologie des capteurs l'edge analytics et la maintenance prédictive dans toutes les installations imaginables.
Un appareil. Deux missions. Effet maximal.

i.Cee² prolonge l'histoire à succès de l'ancien module i.Cee et ce de façon conséquente.
Il reprend et complète toutes les fonctions principales du service superwise pour les systèmes de chaînes porte-câbles :
Dans les formules de service
superwise Or et Platine, i.Cee² deviens le système nerveux de tout le système de chaînes porte-câbles.
Il mesure, comprend et traduit des données opérationnelles complexes en recommandations claires et ce en temps réel, de manière fiable, sur base sur des données.
Cette fois-ci cependant, le développement ne s'arrête pas à la surveillance elle-même.
C'est là qu'elle commence.

Pour la première fois, un module igus va bien au-delà de la surveillance des chaînes porte-câbles.
i.Cee² est désormais un véritable ordinateur Industrial Edge pouvant intégrer des applications complètement nouvelles :
i.Cee² est le premier appareil igus à couvrir toute la gamme allant du système de chaînes porte-câbles à l’installation complète
, du simple enregistreur au centre de données sur site dans l’armoire électrique.
Le nouveau module i.Cee comprend :
| Données techniques | |
|---|---|
| Equipement | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, écran TFT 1,47”, joystick pour calibrage et diagnostic, alimentation 24 V, boîtier industriel robuste. |
| Architecture du système | Compatible Docker/Kubernetes, API REST et MQTT |
| Entrées et sorties | 12 sorties numériques, 6 entrées analogiques RS-485, 2 sorties relais, 2 canaux de pesage |
| Connectivité | 2x Ethernet (IT + bus de terrain en parallèle), Wi-Fi, Bluetooth, modem LTE intégré, HDMI (pour la visualisation locale), en option : LoRa. |

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit