Changer de langue :
Un nouveau tribo-polymère le rend possible : les entretoises en moulage par injection à deux composants réduisent encore l'abrasion des chaînes E6 et E6.1 pour salles blanches.
La demande est venue d'un gros client de l'industrie des semi-conducteurs : est-il possible de réduire encore l'abrasion de la chaîne E6 pour salles blanches ? La réponse : oui, avec une nouvelle entretoise optimisée à l'abrasion. Et avec une "répartition" intelligente du travail des matériaux intérieurs et extérieurs.
*Mesuré et moyenné sur 5 partenaires de friction différents :
| Référence | Convient pour : | Largeur |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | entretoise ouvrable pour série E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35 | 030 - 140 mm |
| 225.BBB.CR1 | Entretoise adaptée aux séries E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300 mm |

Un nouveau matériau salles blanches est utilisé pour la nouvelle division interne de la chaîne de salles blanches E6. Parfois, ce sont des détails qui apportent des améliorations décisives. Une nouvelle division interne augmente encore la résistance à l'abrasion de la chaîne porte-câbles pour salles blanches E6 et E6.1
| Référence | Peut être utilisé avec | Largeur BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | séparateur pour série E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35 | - |
| E6.35.1.CR1 | Séparateur adapté à la série E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Séparateur adapté à la série E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Séparateur adapté à la série E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | fond encliquetable pour toutes les séries E6.20 à 52 | 030 - 300 mm |
Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment un guidage d'énergie adéquate en salle blanche peut vous permettre


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit