Changer de langue :

Séparateurs à pince pour des forces de maintien/d'ouverture plus élevées en cas de
humidité de l'air et/ou de gros tuyaux hydrauliques. Bientôt
également disponible pour la E4Q.58.
| Référence Séparateur bloquant non monté | Référence Séparateur bloquant monté |
|---|---|
| 82.8 | 82.8.1 |
Faire passer des tubes ondulés, des câbles ou des tuyaux supplémentaires parallèlement à la chaîne électronique existante®. Mise à niveau facile par le montage de supports de système PMACLIP. Tailles de 17 à 48 mm. En outre, un nouveau support de tuyau pour guider les gros tuyaux de 60 mm.

* Vue depuis le point fixe
| Réf. TUB Maillon externe à droite* | Référence Maillon externe à gauche* | Référence Maillon externe des deux côtés* | PMACLIP NW ø [mm] | Support de tuyau SHM.60 NW ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Référence PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Référence Support de tuyau | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25,9 |
Le fameux séparateur à crans des autres séries de chaînes électroniques® est désormais disponible pour la E4Q.64. Le séparateur à crans peut être positionné avec précision. Idéal pour les applications tournées à 90°. Le crantage intégré assure un maintien ferme de la séparation intérieure.

| Référence Séparateurs crantés | Référence Séparateurs asymétriques | Référence Séparateur optimisé | Référence Fonds encliquetables |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |
Prolonger encore la durée de vie des câbles avec des répartitions intérieures horizontales et verticales. Les systèmes faciles à monter
sont désormais disponibles pour la série E4Q.64.

| Référence pour série | Séparateurs asymétriques | Séparateurs verticaux universels | Plaques latérales universelles | Séparateurs universels | Fonds encliquetables, à crans (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |
La décharge de traction à clipser - maintenant aussi pour la
entretoise d'ouverture des séries E4Q.

| Référence rigide | A [mm] | B [mm] | Nombre de dents [n] | Référence pour chaînes électroniques séries |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |
Les chaînes porte-câbles de la série E4Q ont été développées pour offrir la meilleure solution possible pour les longues courses en porte-à-faux. Inspirée de la norme de chaînes porte-câbles E4.1, robuste et éprouvée depuis plus de 12 ans, la nouvelle série apporte une longue durée de vie et une grande modularité.


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit