Changer de langue :
igus a mis au point un nouveau système de séparateurs innovant pour la E4.1L. Il est désormais très facile d’insérer des fonds sur plusieurs niveaux pour une division interne adaptée aux besoins. Le nouveau système de séparateurs est bien entendu testé dans le laboratoire de tests igus.
igus a procédé à un essai comparatif entre sa chaîne porte-câbles E4.48L en polymères et un produit concurrent dans son laboratoire de tests à Cologne, le plus grand du secteur. Les deux chaînes ont été jugées sur leur résistance en autoportance, dans un essai de rupture et sur leur comportement en présence de tractions :
| Chaîne porte-câbles E4.48L | Concurrents | |
|---|---|---|
| Hauteur intérieure/extérieure | 48 mm / 64 mm | 40 mm/ 62 mm |
| Largeur intérieure/extérieure | 105 mm / 125 mm | 67 mm/ 76 mm |
| Pas | 67 mm | Largeur intérieure : 76 mm |
| Poids au mètre | 1,73 kg | 2,08 kg |

Déroulé du test : les deux chaînes pendent sans support sur plus de 1,8 m en autoportance avec un poids supplémentaire de 5kg/m.
Résultats : Par rapport à la ligne neutre, la chaîne concurrente s’est affaissée 6 mm plus bas que la E4.48L.

Déroulé de l’essai : dans le laboratoire de tests, les deux chaînes sont serrées dans un dispositif et la traction est simultanément réalisée aux deux extrémités.
Résultats : la E4.48L peut résister à une force de traction de 86 % supérieure à celle de la chaîne concurrente.

Déroulé du test : lors du test de rupture, la chaîne sans support est sollicitée par le haut. La charge supplémentaire est augmentée jusqu’à ce que la chaîne casse.
Résultats : la E4.48L peut supporter 45 % de charge supplémentaire en plus que la chaîne de ses concurrents.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit