Changer de langue :

Lorsque des câbles rigides et lourds ou des tuyaux hydrauliques sont guidés dans la chaîne électrique®, les séparateurs à crans de serrage augmentent la force de maintien des entretoises d'ouverture. Dans le laboratoire d'igus®, on a maintenant testé comment la force que les entretoises d'ouverture du programme E4.1 peuvent supporter est augmentée par les entretoises à crans de serrage.
On a utilisé les nouveaux séparateurs à clipser 56.6 et 80.6 qu'igus® a présentés comme nouveauté à la foire de Hanovre 2015. Ces séparateurs à encliquetage ferment en outre la e-kette® et augmentent la force de maintien des entretoises d'ouverture.
Les deux chaînes électroniques® E4.56 et E4.80 ont été écartées l'une de l'autre avec et sans séparateurs à crans dans la machine de test, avec une force croissante.
**Le résultat:**L'utilisation de séparateurs à crans augmente jusqu'à 77% la force d'arrachement au niveau des barrettes d'ouverture.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit