"Guidelok" - Applications

Transgerbeurs

Igus Product

Les chaînes d'énergie sont utilisées dans les transstockeurs de la société viastore systems à Stuttgart, en raison de leur sécurité de fonctionnement, d'une réduction encore plus importante du bruit et des faibles coûts des matériaux.

Cable guidance at high wind speeds on STS cranes

Igus Product

With this ship unloading crane, the entire crane girder moves. e-chains replace the previous festooning system and save the operator time and money.

Chaîne énergétique en porte-à-faux dans la zone des copeaux d'un tour horizontal

Igus Product

Les tours d'une longueur allant jusqu'à 20 m génèrent également des courses particulièrement longues. Un système de guidage d'énergie guidelok est utilisé ici.

Chaînes d'énergie pour une machine de découpe au jet d'eau 3D au format XXL

Igus Product

Chaînes d'énergie pour une machine de découpe au jet d'eau 3D au format XXL

Alimentation en énergie "rapide" pour les transstockeurs à haute performance

Igus Product

Des transstockeurs avec un concept d'entraînement innovant qui permet une dynamique jamais atteinte jusqu'à présent et offre de nombreux autres avantages.

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client