Changer de langue :

Numéro d'essai :
4009
Type de ligne :
Câble de compensation thermique CFTHERMO.K.001
Rayon de courbure :
48 mm (facteur 9,2 x d)
Durée de vie :
97 millions de courses
Télécharger le rapport de test complet (PDF)
Vers la page produit Câble de compensation thermique CFTHERMO.K.001
UL verified : chainflex® obtient la plus haute reconnaissance de la part d'un organisme de contrôle de renommée mondiale.
Nous accordons en toute bonne conscience une garantie de 4 ans sur nos câbles car, avec plus de 30 ans d'expérience dans notre laboratoire d'essai de 3 800 m² et 700 essais en parallèle, nous pouvons faire des prévisions sûres sur la durée de vie de nos câbles.
igus est désormais la première entreprise allemande à faire valider cette promesse pour les câbles chainflex. Dans le cadre d'un processus de certification complexe, l'institut américain "Underwriters Laboratories" a confirmé l'exactitude de la déclaration "igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". L'entreprise de Cologne est ainsi la première en Europe à faire confirmer la véracité d'une déclaration publicitaire par un institut de contrôle. À l'avenir, plus aucun câble chainflex ne quittera l'usine sans être marqué du label marketing UL avec son numéro univoque B129699, qui renvoie à igus.
Au total, 1044 câbles sur les plus de 1350 que compte le portefeuille et qui sont disponibles en stock possèdent déjà une homologation UL classique. C'est une condition préalable à la mise en service sans problème d'une installation aux États-Unis. L'exportation d'installations vers l'Amérique se fera donc sans problème. La combinaison de l'homologation UL et du label marketing UL assure désormais doublement la fluidité des exportations :

Plus d'informations :

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit