| Référence fabricant | Référence igus® | Type de câble | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs | Diamètre extérieur | Rayon de courbure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm²] | [mm] | |||||
| 6FX_002-8QN11 | MAT98515153 | Câble de base | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 10,0xd | commander |
| 6FX_002-8QE11 | MAT98515155 | Câble de base | (4+(1,5)C+(2xAWG1,5)C)C | 13,0 | 10,0xd | commander |
Nous nous concentrons exclusivement sur une utilisation très dynamique dans les chaînes porte-câbles, comme c'est le cas pour tous les câbles chainflex. De ce fait, les matériaux choisis pour l'isolation et la gaine ainsi que tout le travail d'usinage ont une qualité nettement plus élevée que pour les câbles normaux. Ces structures, testées dans notre propre laboratoire de tests de 3.800 m², doivent toujours effectuer plusieurs millions de cycles de test. Nos câbles ont une structure d'ensemble différente de ce que l'on trouve sur le marché normal. Pour les câbles hybrides, la qualité du blindage revêt une très grande importance.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24