Changer de langue :


Comment éviter les contaminations involontaires dans les laboratoires ?
Dans la technique médicale, les écrous filetés métalliques restent la norme. Cependant, la plupart d'entre eux doivent être lubrifiés et entretenus régulièrement. À cette occasion, les particules de poussière et de saleté peuvent bien adhérer à la lubrification utilisée. Cela entraîne un encrassement considérable et une usure nettement plus importante par rapport à un système fonctionnant à sec. À cela s'ajoute le fait que les écrous filetés métalliques peuvent se corroder rapidement dans les environnements humides.
La technique de filetage drylin sans lubrification et sans entretien est utilisée dans la technique médicale et convainc par ses nombreux avantages. Ils sont absolument sans lubrification et sans entretien et peuvent être utilisés sans problème dans des environnements corrosifs.

Voici comment la technique de filetage igus peut réduire les coûts dans les appareils de rééducation.
Les écrous filetés en métal sont plus coûteux à l'achat que les écrous filetés en plastique. En remplaçant vos écrous filetés en métal par la technologie dryspin avec les mêmes dimensions de raccordement, vous pouvez économiser jusqu'à 50,9 % de frais d'acquisition. Des tests ont montré que l'on obtient un taux d'usure jusqu'à 25 % inférieur et une durée de vie supérieure de 30 %.
Découvrez comment améliorer la technique de votre application médicale tout en réduisant les coûts :
dryspin technique de filetage

Nos écrous filetés réduisant le jeu aident.
Pour réduire le jeu axial indésirable, un mécanisme de précontrainte s'est avéré être une mesure efficace, en plus du choix correct du matériau. Il existe trois variantes avec précontrainte pour nos filets à pas rapide et trapézoïdaux dryspin :
► écrous filetés Zero-Backlash
► écrous filetés Low Clearance
► écrous filetés AB

L'évaluation expérimentale du test d'usure de la dimension 10x3 en acier inoxydable 1.4301 a montré que notre filet dryspin Ds10x3 peut atteindre jusqu'à 25 % de taux d'usure en moins, jusqu'à 25 % de durée de vie en plus et une droite d'efficacité plus élevée par rapport à la concurrence et au filet trapézoïdal Tr10x3.

Grâce à l'espacement plus important entre les différents filets dryspin, la proportion (facteur 1,3) de la part de polymère optimisée tribologiquement dans les filets augmente. Un matériau plus résistant à l'usure et un rendement plus élevé sont décisifs pour une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée par rapport aux filetages à pas rapide traditionnels.

Des appareils de laboratoire aux systèmes de rééducation en passant par les équipements hospitaliers, l'absence de lubrification et d'entretien des vis à billes permet de les utiliser dans presque tous les domaines médicaux.
Grâce à l'utilisation des polymères hautes performances trioblogiques optimisés d'iglidur, la poussière et la saleté ne peuvent pas adhérer à la vis sans fin. Et même dans les environnements humides, la technologie dryspin a une longueur d'avance : elle est en effet 100 % exempte de corrosion. La facilité de fonctionnement est ainsi garantie sur toute l'application. Découvrez la marche à sec sans entretien dans la boutique en ligne de dryspin Gewindetechnik.

Dans les établissements médicaux, comme les hôpitaux, les salles d'opération ou les laboratoires, le silence est souvent de mise. Les pièces montées dans les applications doivent donc être silencieuses. Ici aussi, la technologie dryspin s'avère être l'alternative parfaite aux vis à billes traditionnelles en métal.
Grâce à la géométrie arrondie des flancs de dents, la surface de contact entre la vis et l'écrou est réduite. Ainsi, les entraînements filetés dryspin fonctionnent presque sans bruit et sans vibration, même sous charge. Notre boutique de filetage propose une multitude de formes et de tailles différentes de vis d'entraînement.

Les applications médicales doivent répondre à des exigences élevées, comme la compatibilité avec les salles blanches, la résistance aux fluides, etc. Les coûts des petites pièces nécessaires sont par conséquent élevés.
La technologie dryspin convainc dans la comparaison des coûts. Non seulement elle se distingue de son homologue métallique par ses nombreux avantages techniques, mais elle est également 50,9 % moins chère.

Grâce à l'expert, vous trouverez rapidement les articles de systèmes de filetage adaptés à votre application et obtiendrez une indication sur la durée de vie prévue.
Le configurateur vous permet de trouver rapidement la bonne tige filetée et d'usiner individuellement les tourillons des deux côtés. L'application génère directement pour vous un plan coté de votre configuration.
Votre propre vis avec les informations les plus importantes pour la technique médicale en un coup d'œil :
► Sans lubrifiant et sans entretien
► Rendement plus élevé et durée de vie plus longue
► Résistance aux fluides
► Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce à la géométrie arrondie des dents
► Durée de vie calculable en ligne
Imprimantes 3D | Technique des automates | Technique ferroviaire | Machines de construction | Technique des façades | Technique des fluides |
| industrie des boissons | industrie du bois | technique de caméra | Industrie alimentaire | Technique médicale | Modélisme |
| meubles & design industriel | robots | technologie solaire | industrie textile | industrie de l'emballage | et bien d'autres.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit