Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin E Linear modules with toothed belt

Linear axes with toothed belt drive are suitable for many positioning and adjustment tasks. Thanks to the lightweight design made of plastic and aluminum, igus linear axes with toothed belt drive are very efficient due to their low mass inertia. Buy our drylin toothed belt axes either as a single system or in portal assemblies. All drylin toothed belt axes can be ordered ready for connection with stepper and DC motors. Selected timing belt drives in standard lengths are immediately available from stock.

Nombre de produits: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

à partir de 769,23 EUR/Pc.
4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 en 72 heures
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
à partir de 602,30 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 5-7 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
à partir de 1.068,21 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 10 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
à partir de 805,20 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 10 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
à partir de 1.335,13 EUR/Pc.
Vers la page produits

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630 basic avec moteur pas à pas

  • Entraînement à courroie crantée avec câble en acier
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Moteur pas à pas NEMA17 à cordon
  • Course : 300
→Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 442,01 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

Axe linéaire drylin® ZLW-0660S avec entraînement à courroie crantée

  • Courroie crantée en PU à câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Avancée : 54 mm/tour 
  • Taille : Ø 06
  • Tension de la courroie : 150 N
→Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 500,14 EUR/Pc.
Vers la page produits

Axe linéaire drylin® ZLW-1080S avec entraînement à courroie crantée

  • Courroie crantée en PU à câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Taille : Ø 10
  • Tension de la courroie : 200 N
  • Courses : 500mm ou 1000 mm
→  Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 563,82 EUR/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 24 - 48 heures
1 in 4 semaines
Vers la page produits

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
→Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 551,50 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

drylin® ZLW-1080 standard avec moteur pas à pas

  • Entraînement à courroie crantée avec câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Moteur pas à pas NEMA23XL à connecteur JST
  • Course : 1000 mm
→Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 910,67 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLN-40

  • Structure plate d'une hauteur de 28 mm
  • Charge verticale de 30 N
  • Longueur du chariot : 50 mm
  • Courses maxi 750 mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630B

  • Renvoi économique composé d’un carré en acier inox et de polymères hautes performances
  • Courroie crantée en néoprène renforcé de fibres de verre
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Courses maxi 1 000 mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0660S

  • Renvoi d’une pièce en inox
  • Courroie crantée en PU performante avec tirants en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses maxi 1 000 mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1040B

  • Renvoi économique composé d’un carré en acier inox et de polymères hautes performances
  • Courroie crantée en néoprène renforcé de fibres de verre
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses maxi 2 000 mm
→Configurer un module linéaire sur mesure.

Conseil

Photo
Wim Laporte


Drytech®
Low Cost Automation®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG