- Fibres optiques en verre pour les sollicitations maximales
- Gaine extérieure en PUR
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Non propagateur de flamme
- Offshore
- Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
- Résistance aux UV
- Sans PVC
- Code chainflex® : 6.5.3.1
Fibre optique chainflex® CFLG.LB.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour les sollicitations extrêmes à un rayon de courbure de 5 à 7,5 x d
- Sécurité CEM maximale avec qualités de transmission élevées en termes de verre
- Résistance aux huiles quasiment illimitée
- Applications à l’intérieur et à l’extérieur
- Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 100 m (horizontales + verticales)
- Secteur offshore, navires, transstockeurs, machines d'usinage et de conditionnement, opérations de manutention rapides, pose de composants sur semi-conducteurs, secteur du froid
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
de/à [°C] |
R mini |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Certificats et normes
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?