- Pour les sollicitations très élevées
- Gaine extérieure en TPE
- Blindage général
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Sans PVC
- Résistance aux UV
- Code chainflex® : 6.6.4.1
Câble de données chainflex® CF11
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Domaines d'application mécanique type :
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 12,5 millions |
---|---|---|---|
Temperature, | R mini | R mini | R mini |
de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
-25 / +90 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
+90 / +100 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Certificats et normes