Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Energy chains for special solutions

Categorieën
Filter
Systeem
Vereisten
Toepassingsgebieden
Producten voor 3D-bewegingen

Aantal producten: 28

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
vanaf 706,95 EUR/Pc.
9 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

ESD kabelrupsen

Kabelrupsen die geopend kunnen worden, met aansluitelementen en inwendige verdeling in elektrisch geleidend ESD-materiaal zijn uit voorraad leverbaar.

guidelok horizontaal - bovenloopgeleiding

Ongehinderde verplaatsing: spanen kunnen zich niet tussen de glij-oppervlakken van de boven- en onderloop van de kabelrups afzetten.

guidelok slimline P/PS - verticale geleiding

  • Tot wel 7 m/s en 10 m/s2
  • Tot wel 80% minder gootlengte nodig, bespaart kosten en gewicht
  • Voor hangende systemen tot 50 meter

E4/4HD – lange rijwegen of "op de zijkant gemonteerd"

Open en gesloten kabelrupsen kunnen vanaf beide zijden geopend worden. Inwendige hoogtes van 32 tot 80 mm. Vooral geschikt voor "montage op de zijkant" en rijwegen van langer dan 200 meter.

Hybride kabelrups YE

De beste combinatie van lichtgewicht polymeer en robuust staal, dat gemakkelijk lange vrijdragende lengten aan kan.
vanaf 10,94 EUR/Pc.
32 artikelen, waarvan verzendklaar:
32 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
vanaf 20,01 EUR/Pc.
41 artikelen, waarvan verzendklaar:
41 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

AX kabelrupsserie

Uitwendige aanslagen voorkomen de ophoping van stof. Alle bestaande breedtes kunnen gecombineerd worden.

e-skin® beschermslang

  • Benodigde ruimte: 80 - 200 mm
  • Buigradius: 40 - 55 mm
  • Vrijdragende lengte: hangt af van de geleidekabels

rol-kabelrups-systeem

Lange rijwegen en zeer hoge dwarssnelheid. Als kabelrups met een dwarsverbinder op elke schakel of als gesloten kabelrups.

e-spool: multi-energie haspel

Het alternatief voor een traditioneel kabelhaspel – reduceer kabelslijtage en geleid betrouwbaar verschillende media.

AUTO-GLIDE serie: speciale oplossingen voor lange rijwegen

Combinatie van AUTO-GLIDE en easy chain® kabelrupsen, series E2/000 en E4.1.

guidelite plus - gootsysteem

Chemisch- en corrosiebestendig kunststof gootsysteem

liftband - verticale geleiding

  • Voor hoge verticale toepassingen die vragen om een compacte oplossing
  • Modulair, stil, ruimtebesparend
  • Maximale extensielengte 13 m
  • Leverbaar in 2 maten
  • Alternatief voor zig-zag oplossingen – lichter en minder installatieruimte nodig

FTA meeneemzijde (zwevende meenemer)

Compensatie van parallelle uitlijnverschillen in geval van lange glijdende rijwegen.  Klein, lichtgewicht en kosteneffectief.

Advies

Photo
Mitch Jönsson


E-Chains®
Chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.