Verander van taal :
Kabels veilig en slijtvast geleiden in de cleanroom
slijtvast
IPA-classificatie ISO-klasse 1
Compact en modulair ontwerp
Gemakkelijk te openen en flexibele vulling
Hersluitbaar openingsmechanisme
Om ruimtes vrij van partikels te houden, moeten alle machineonderdelen slijtvast zijn, inclusief de energievoorziening. Met de e-skin met gegolfde buis® worden systemen voorzien van data, media en energie zonder dat ongewenste deeltjes de lucht vervuilen.
gegolfde buis e-skin® is een gegolfde buis die bestaat uit een boven- en onderschaal die volledig gesloten zijn wanneer ze in elkaar gestoken worden. Het eenvoudige en hersluitbare openingsmechanisme maakt ongecompliceerd onderhoud en inspectie van de gebruikte kabels mogelijk. e-skin® biedt daarom een aantal voordelen ten opzichte van conventionele gegolfde buizen en is verkrijgbaar in drie versies:
Gerealiseerd in de praktijk

gegolfde buis e-skin® is verkrijgbaar in een gesloten versie en een versie met kamers die afzonderlijk kunnen worden geopend. Deze flexibiliteit is tot nu toe uniek op de markt en is een innovatie. e-skin® heeft ook voldoende inherente stijfheid en een gedefinieerde buigradius (55 tot 100 mm).
De ovale geometrie zorgt voor zijdelingse stabiliteit. Dit betekent dat korte vrijdragende lengtes mogelijk zijn, zelfs als de installatieruimte beperkt is. Conventionele gegolfde slangen bieden deze optie niet. De energievoorziening is ook stil. Hij heeft een geluidsniveau van slechts 29 dB (A) en is daarmee 5 dB (A) stiller dan standaard schone kabels op de markt.

1. cleanroom ISO klasse 1.
Vrijwel geen slijtage en abrasie
2. tweedelige gegolfde buis.
Bestaande uit boven- en onderschaal
3. Bevestiging vanaf elke kant.
KMA-montagebeugel, optioneel met trekontlasting
4. ovale geometrie.
Bescherming tegen onbedoelde zijdelingse beweging
5. volledig gesloten.
Beschermd tegen stof en water
6. hersluitbaar openingsmechanisme.
Openen en sluiten door ritssluiting
7. Optionele verticale scheiding.
Bestaande uit afzonderlijke verdelers en legborden
8. minimale slijtage
Met de nieuwe binnenverdeler van tribo-geoptimaliseerd iglidur® materiaal kan slijtage tot 80% verminderd worden.
Naar de e-skin® SK | Naar de e-skin® soft SK | Naar de e-skin® Hybrid SKY

Golfkoker e-skin® is gecertificeerd volgens de classificatie ISO-klasse door het Fraunhofer-instituut IPA:
Getest bij v = 0,5 m/s, 1 m/s en 2 m/s allemaal met ISO klasse 1

Met de scheidingsconfigurator voor e-skin® golfbuizen kunt u in enkele seconden vulvarianten creëren en complete e-skin® golfbuizen configureren met scheidings- en verbindingselementen aan de binnenkant.
Het nieuwe igus® cleanroomlaboratorium werd gebouwd door het Fraunhofer IPA voor de snelle ontwikkeling van deeltjesvrije bewegingskunststof, die geschikt is voor cleanrooms tot en met luchtreinheidsklasse 1 volgens ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ meest geschikt | ⬤ eerder minder geschikt | Ja | X Nee
| e-skin SK beschermslang | gegolfde buis e-skin® SKS | golfkoker e-skin® SKY | e-skin® plat & CFCLEAN | Kabelrups<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modulair ontwerp | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componenten individueel uitwisselbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snel te vullen, te openen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Snelle levering | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Gemakkelijk qua onderhoud | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Uit voorraad leverbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan worden ingekort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan worden verbreed | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Hoge mate van productiviteit | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Geen minimale bestelhoeveelheid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kosteneffectief | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Geschikt voor vrijdragende toepassingen | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Voor hoge dynamiek | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Ruimtebesparend | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Vulgewicht | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36-maanden garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bespaart hulpbronnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Producten zijn ook individueel beschikbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stille, soepele werking | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online levensduurberekening | X | X | X | X | ✔ |
| Online tussenbodem-configurator | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Geschikt voor de volgende branches | Elektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOI | Elektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOI | Elektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOI | Elektrische productie<br /> 3C-industrieën<br /> Verlijming<br /> Automaten<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br /> Medische technologie<br /> Micro-elektronica<br /> AOI | Elektrische productie<br /> Halfgeleiderindustrie<br /> FPD-productie<br /> Micro-elektronica<br /> Paneelrobots<br /> verpakking<br /> Plotters<br /> Medische techniek |
| Nu kopen! | Nu kopen! | Nu kopen! | Nu kopen! | Nu kopen! |
Plat kabelgeleidingssysteem e-skin® flat met geslagen structuur CFCLEAN voor kabelgeleiding in de display- en halfgeleiderproductie en bij de productie van LCD/LED-panelen:
Modulair en compact ontwerp
Snelle vervanging van kabels
Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse 1
Hoge betrouwbaarheid dankzij gecoördineerde CFCLEAN kabelassemblages
Uit voorraad leverbaar