U kunt vertrouwen op de kwaliteit van igus®


Testcertificaten, kwaliteitszegels & Lidmaatschappen

ISO 9001-keurmerk voor kwaliteitsmanagement van igus.

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

ISO 14001

Logo voor energiemanagement volgens ISO 50001.

ISO 50001

Door Fraunhofer IPA getest apparaat voor igus-ketting- en kabelsystemen.

IPA cleanroom

ESD-toepassingen

TISAX deelnemer

DNV Type Approved Product-keurmerk met DNV-logo en website DNV.COM/AF.

DNV

RoHS

UL-gecertificeerd

EHEDG

DESINA

TÜV typetest

TÜV-geluidstest

INTERBUS


Goedkeuringen

UL-materiaalgoedkeuring

VDE

CSA

CEI

CE


Erkenningen, prijzen en onderscheidingen

Erkend leerbedrijf

iF design onderscheiding

Collage met igus-onderscheidingen en wedstrijdlogo's op oranje achtergrond.

Awards


Nog meer over igus® kwaliteit

igus testlaboratorium

Tekst «Tech up, Cost down» op een oranje achtergrond met pijlpuntpatroon.

Verbeter techniek, verlaag kosten

Lange levensduur gegarandeerd: symbool met pijl en zandloperform.

Lange levensduur