Kosteneffectieve verbetering van spoorwegtechnologie met energietoevoer- en lagertechnologie

Verbeterde techniek, lagere kosten met hoogwaardig polymeer en flexibele kabel met EN 45545

Toepassingsvoorbeelden uit de spoorwegtechnologie

CF9.UL-stadstram met geopende deuren aan het perron.

Ruimtebesparende deuren voor lightrailvoertuigen

E-scooterlift voor het openbaar vervoer met informatie- en servicemonitors in de Ideenzug van Deutsche Bahn.

Ideeën trein van de Deutsche Bahn

Overzicht van railtechnologie-toepassingen en igus-componenten in meerdere detailopnamen.

Alle toepassingsvoorbeelden

Toepassingsgebieden in spoorwegtechnologie

  • Duurzame producten, voorspelbare levensduur met gratis online tool
  • Talrijke igus producten voldoen aan gevarenklasse 3 volgens DIN EN 45545 of NFPA 130
  • Speciale glijlagermaterialen voldoen aan de eisen van R22 en R23, bepaalde kabels aan R15 en R16
  • Onderhoudsvrije, trillingsdempende lagertechniek zonder extra smering
  • Hoge temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +170 °C

Kosteneffectieve igus® polymeer producten voor de spoorwegtechnologie

Hoge temperatuur glijlagers

  • EN 45545 HL3
  • Hoge slijtvastheid
  • iglidur® RW370: voldoet aan de eisen R22/R23
  • iglidur® G V0: voldoet aan de eisenreeks R24
  • iglidur® J350 met hoge maatvastheid bij gebruik tot +180°C continu

Stuurstroomkabels voor compacte passagiersdeuren

  • Robuust en duurzaam dankzij TPE-buitenmantel
  • Geschikt voor beperkte inbouwruimte
  • Tot 4 jaar garantie
  • Stuurstroomkabel CF9.UL

Kabelrupsen easychain en E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Lichtgewicht en soepellopend
  • easychain: gemakkelijk te vullen, voor hoge versnellingen
  • E2 microkleinste inwendige hoogte en buigradius, hoge torsiebestendigheid
Vier Dryspin-spindels met verschillende glijmoeren op een lichte achtergrond.

Spindelmoeren iglidur® J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • In trapezium- en hoge helixschroefdraad, cilindrisch type of als flensoptie
  • Geluidsarme, trillingsvrije loop
Twee kunststof tandwielen, een beige en een witte, naast elkaar op een lichte achtergrond.

Tandwielen

  • Configuratie op maat, geen minimale bestelhoeveelheid
  • Hoge slijtvastheid
  • Geluidsreductie
iglidur rond materiaal in twee diameters.

Rond stafmateriaal iglidur® RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hoge slijtvastheid
  • Laag wrijvingscoëfficiënt

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

Productbrochure spoorwegtechnologie

igus railway-brochure met een trein op de voorkant en het logo igus.eu/railway.

igus® online tool

Tablet met de online igus-tool voor het dimensioneren van geleidingssystemen in gebruik.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service