Naar wens geconfigureerd en klaar voor aansluiting

Stap 1: Modules selecteren

Stap 2: Modules combineren

Stap 3: Selecteer behuizing

Stap 4: Combineer behuizing

De op maat gemaakte interface

Eén connectormodule in plaats van vele individuele connectoren

Toepassingen met module connect

Module Connect zorgt voor snel onderhoud in de verpakkingsindustrie

Verpakkingsmachine van Hartmann met bedieningspaneel en beschermkap.

Module Connect zorgt voor een snelle inbedrijfstelling van het energievoorzieningssysteem in de houtbewerkingsindustrie

Module Connect-interface met meerdere aansluitmodules en aangesloten kabels.

Module Connect adapter voorkomt lange stilstandtijden in automatische parkeersystemen

Automatisch parkeersysteem met meerdere geparkeerde auto’s in een ronde hoogbouwgarage.

Toepassingen met energievoorzieningssystemen

igus-kettinggeleider met geleide kabels op een machine.

Modulaire insteekconnector voor kabelrupsen

Sluit uw energietoevoer aan met slechts EEN connector

Meer informatie

readychain met kabels en connectoren in een energieketting.
Een selectie van connectoren en kabels voor industriële toepassingen.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service