Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Différents matériaux pour arbre et vis
Logements tous sans graisse grâce aux polymères hautes performances iglidur®
Version haute température disponible
Les modules linéaires SHT peuvent être configurés comme système à plusieurs chariots ou avec marche inversée droite/gauche
Rails de guidage plats drylin® ou rail profilé
Profilés à arbre double résistant à la déformation
Variante en inox résistante à la corrosion disponible
Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
Pour déplacements manuels et à moteur
Guidage monotube drylin® pour les déplacements faciles avec vis à l'intérieur
Disponible sans vis, comme système de mesure à graduation
Versions à collerette pour une fixation axiale à des surfaces ou des profilés
Vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix
Vis d'entraînement montée sur roulements à billes
Rail haut, extrêmement résistant à la déformation
Stabilité élevée
Disponible en version Standard et Preload
Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis grâce à une fabrication CNC
Réglage par vis trapézoïdale
Montage possible de l'unité supérieure avec alignement à gauche ou à droite
Pour déplacements manuels
Rail drylin® W, en aluminium, anodisé dur ou structure complète en matériaux inox VA et V4A (grande résistance à la déformation)
Disponible en option comme version précontrainte SLWE-XY-PL
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24