Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Accéssoires drylin® pour modules linéaires

Accessoires drylin® SHT et SLW
drylin® SHT - Indicateur de position  
Indicateur de position

Indicateur analogique en plastique pour la fixation et la lecture directe de la position du chariot.

drylin® SHT - Poignée de blocage  
Poignée de blocage

Base de la poignée de blocage qui sert à bloquer la vis filetée. Elle doit être montée avec l'indicateur de position.

drylin® SHT - molette  
Molette

Molette à monter à l'extrémité de la vis. Plusieurs variantes de poignées.

drylin® SHT - Plaque de fixation  
Plaque d'adaptation

Pour indicateur de position et/ou poignée de blocage.

Renvois d´angle drylin® SHT  
Renvois d'angle

Les renvois d'angle drylin® SHT-WT offrent une flexibilité maximale pour le positionnement.

Renvoi d'angle  
Renvois d'angle à arbre de sortie des deux côtés

Pour les structures à portique ou la commande de plusieurs modules linéaires, nous proposons des renvois d'angle à arbre de sortie des deux côtés pour WT-3 et WT-4

drylin® SHT-WS : toutes directions  
Jeu d'équerres

drylin® SHT-WS est un nouveau jeu d'équerres destinées à la gamme de modules linéaires SHT.

Arbre flexible drylin®  
Arbre d'entraînement flexible

Le complément idéal des tables à vis drylin®.

SLW-1040 - vis à mouvement régulier pour courses >750mm  
Support de vis SLW-1040

Solution astucieuse pour les courses longues des modules linéaires SLW

Kit de raccordement à un moteur NEMA23  
Accessoires SHT pour raccords moteur

Couplez rapidement et simplement votre moteur aux unités linéaires drylin® sans entretien. Bague d'écartement, bride support moteur et accouplement sont les éléments nécessaires pour le raccord simple de votre moteur NEMA23.

Support de montage pour modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW  
Support de montage pour modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW

Pour la fixation de modules linéaires à courroie crantée drylin® SLW à des profilés en aluminium

Entretoise de sur-élévation, compensation de la hauteur pour modules linéaires SLW/SHT  
Entretoise de sur-élévation, compensation de la hauteur pour modules linéaires SLW/SHT

L'entretoise de sur-élévation est une pièce d'écartement en aluminium qui amène l'unité linéaire drylin® choisie à la hauteur convenant à votre moteur pas à pas NEMA.

Kit adaptateur pour structure à portique  
Kit adaptateur pour structure à portique

Mise en œuvre simple et rapide de portiques à plusieurs axes

Pour unités linéaires à vis et à courroie crantée

Préparation pour le montage d'une chaîne porte-câbles

Solution compacte et légère

Coulisseaux pour la fixation  
Coulisseaux pour la fixation

Les coulisseaux offrent des possibilités de fixation flexibles, de capteurs par exemple, pour le rail profilé drylin® W.