Changer de langue :
1La garantie de durée de vie des chaînes e- est valable pour le nombre de doubles courses indiqué calculé selon le calculateur de durée de vie en ligne d'igus.

Dans son laboratoire de 3.800 mètres carrés, igus teste ses produits sous toutes les coutures, dans les conditions les plus défavorables, jusqu'à la panne totale, afin de déterminer la durée de vie de ses produits. Le résultat : 10 milliards de cycles de chaînes électroniques par an.
Le calculateur de durée de vie des chaînes électroniques détermine, à l'aide des données du laboratoire d'essai, la durée de fonctionnement des chaînes d'énergie standard d'igus dans l'application individuelle du client. Plus de 4.000 essais et plus de 7.500 résultats sont intégrés dans l'outil en ligne. Ce nombre augmente chaque jour afin de pouvoir faire des déclarations encore plus précises sur la durée de vie. C'est la raison pour laquelle igus est le seul fournisseur au monde à pouvoir offrir une garantie de 4 ans sur ses chaînes d'énergie.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit