Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Verbeter techniek en verlaag kosten
motion plastics voor de
olie- en gasindustrie

Bewegende energietoevoersystemen die functioneren onder extreme omstandigheden

Vuil, zout water, trillingen, extreme temperaturen, hoge mechanische belasting en explosiegevaar zijn de meest voorkomende problemen die de werking van apparatuur die gebruikt wordt voor de olie- en gaswinning kunnen hinderen. In dergelijke omgevingen, waar stilstand kostbaar is, bieden kabelrupsen van igus® de prestatiekenmerken die nodig zijn om soepel en bij continu werking te kunnen functioneren.

Voordelen van igus producten:

  • Systeemleverancier voor complete systemen
  • 100% corrosievrij, bestand tegen zeewater en heavy duty getest
  • Onderhoudsvrij voor 24/7-gebruik
  • Langere levensduur, bijvoorbeeld in vergelijking met stalen kabelrupsen en servicelussen
  • Gewichtsbesparing tot wel 70% vergeleken met stalen kabelrupsen
  • Verlaag de kosten en verhoog de veiligheid van apparatuur


8 hoogtepunten in een video van 3 minuten

Onze innovaties in 2020 voor de olie- en gasindustrie
Verbeter techniek, verlaag kosten. Dit is het doel van nieuwe kabelrupsontwerpen, chainflex kabels en isense meet- en bewakingssystemen, specifiek afgestemd op de behoeften van de offshore-, olie- en gasindustrie.
 
U kunt meer informatie vinden over deze en andere productinnovaties op onze 400 mgrote beursstand. U kunt de beurs virtueel ontdekken, alleen of samen met onze industrie-specialist. Maak nu een afspraak voor een virtuele rondleiding voorzien van persoonlijk advies:

Reserveer nu een digitale rondleiding

Nieuw in 10/2020:
kabelpakket voor TopDrive systemen in
e-loop

Nieuw in 10/2020:
snel en eenvoudig in het gebruik, volledig zonder gereedschappen

Nieuw in 10/2020:
slijtage-metend tussenschot met zonnecel-voeding

Modulair e-loop kabelrups-systeem

Het alternatief voor de servicelus voor het veilig geleiden van kabels in hangende toepassingen. Ideaal voor driedimensionale toepassingen.

  • Combineert de voordelen van een kunststof kabelrups met die van een zeer sterk trekkoord.
  • Binnenin de kabelrups draagt het trekkoord de trekkrachten over aan de bevestigingselementen en de constructie. Het resultaat is dat de kabels volledig vrij van belasting blijven.
  • Handig: individuele kabels kunnen worden vervangen.

Meer informatie over de e-loop

Toepassingsgebieden


motion plastics voor olie- en gasindustrie

Kabelrups serie E4.1

  • Robuust en tot wel 70% lichter dan staal
  • Speciaal inwendig verdeelsysteem voorkomt dat onderdelen er uit kunnen vallen
  • Modulair ontwerp

Kabelrups serie E4.1
Kabelrups serie E4.350

  • Beproefd en getest voor zware belastingen tot 650 kg/m
  • Ook geschikt voor gebruik met cantilever skids
  • Tot wel 50% lichter dan stalen kabelrupsen

Kabelrups serie E4.350
Offshore kabelrups (OSC)

  • Kabels altijd binnen bereik 
  • Trekkrachten tot 187 kN mogelijk
  • Kabelbescherming in extreem zware omstandigheden

Offshore-kabelrups OSC
Geconfectioneerde kabels

  • Aansluitklare kabels, ook met EX-connectoren
  • Getest overeenkomstig industriestandaarden

Geconfectioneerde kabels
Geconfectioneerde energietoevoermodules

  • 95% minder confectioneringstijd
  • Reduceer montagetijd
  • Plug & play oplossingen, bijvoorbeeld voor top-drives

Geconfectioneerde kabelrups-systemen
RBR roterende energietoevoer

  • Rotatiesystemen tot wel 900° rotatie
  • Eenvoudige integratie in de structuur van de klant
  • Uitgebreide systeemgarantie mogelijk

RBR roterende energietoevoer

Voorspelbaar onderhoud

Grotere veiligheid met smart plastics

Intelligente kunststoffen, intelligente kabelrupsen of glij- en lineaire lagers rapporteren de onderhoudsdatum tijdens bedrijf en integreren naadloos in uw processen.

  • Verlaag onderhoudskosten
  • Elimineer ongeplande stilstandstijd
  • Verleng de levensduur
  • Verbeter de efficiëntie van apparatuur
  • Bespaar tijd – snellere detectie van de reden voor afwijkingen

Verbeter techniek en verlaag de kosten met smart plastics

e-loop whitepaper

Whitepaper

Hoogwaardige polymeer-oplossingen voor boorinstallaties

De flexibiliteit van polymeren heeft kabelrupsen en energietoevoersystemen tot een gewaardeerde aanwinst voor de olie- en gasindustrie gemaakt. Wat zijn de voordelen van igus energietoevoersystemen in top drive systemen? Wat onderscheid ze van andere oplossingen, zoals festoons of servicelussen?

Download nu de e-loop whitepaper

Kabelrupsoplossingen in boorinstallaties

igus kabelrupsen toegepast op een boorplatform
Gebruik van igus kabelrupsen bij boorinstallaties op het vasteland
Complete oplossingen voor beperkte installatieruimte in robotgestuurde boorsystemen

Wat is de snelste manier om kabels te vervangen in e-loops? Heavy duty in de context van kabelrupsen - wat betekent het eigenlijk? U kunt interessante bijdragen vinden over onze producten in de olie- en gasindustrie in de igus blog.

Neem nu een kijkje!

Diensten

Engineering service

Engineering service

Van de eerste schetsen tot het installatieklare product.  

Installatieservice

Installatie

Installatie van kabelrupsen en alle componenten, met garantie

Testlaboratorium

Testen

3.800 m² groot testlab. Testgebied buiten, klimaatkamer, maatwerktesten.


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h