Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Positionnement variable
Idéal pour les capteurs fin de course et point de référence
Produit pouvant être utilisé avec les rainures en T du rail profilé drylin® WSX
Bonne retenue
Ajout ultérieur possible
Référence | Rail | Module linéaire |
---|---|---|
NOR-20602 | WSX-06-30 | SAW-0630, SAWC-0630, ZLW-0630 |
NOR-20602 | WSX-10-40 | SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040 |
NOR-20602 | WSX-10-80 | SAW-1080, ZLW-1080 |
NOR-20602 | AWMQ-12/20 | QWE-01-12, QWE-01-20 |
NOR-20602 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (rainures latérales) |
NOR-20605 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (rainure inférieure) |
Référence | A | B | B1 | H | H1 | G | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR-20602 | 9 | 19 | 4 | 4 | 0 | M5 | 0 | 1,42 EUR | |
NOR-20605 | 15 | 15 | 10 | 12 | 6 | M8 | 0 | 5,33 EUR | |
NOR-20613 | 5,2 | 9,5 | 0 | 4 | 0 | M4 | 2,5 | 1,42 EUR |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24