Aansluitklare drylin® lineaire eenheden

Aansluitklare lineaire eenheden voor uw stappenmotor type NEMA 23

  1. stappenmotor (optioneel)
  2. Motorflens en koppeling
  3. Trapeziumdraad 10 x 2, 10 x 3 Steile draad 10 x 12, 10 x 50
  4. voorschroefmoer en lineaire lager van iglidur® J, smeervrij
  5. Kogellager
Lineaire aandrijvingen met genummerde onderdelen in vergelijking.
Lineaire aandrijvingen met genummerde onderdelen in vergelijking.

Productdiensten

Catalogusgegevens downloaden

Vraag een offerte aan

Gratis online configurator

Voordelen

  • Aandrijfas met schroefdraad en kogellager
  • Steek 2 mm, 3 mm, 12 mm of 50 mm per omwenteling
  • Compact ontwerp, laag gewicht, hoge stabiliteit
  • Installatieklaar verkrijgbaar met motorflens en koppeling
  • Optioneel met instelbare lineaire lagers en spelingvrije voorgespannen sledes
  • Naast de standaard rechtse spindel kan ook een linkse of omgekeerde spindel worden gebruikt
Technische tekening van een lineaire actuator met voor- en zijaanzicht en maten.
Technische tekening van een lineaire actuator met voor- en zijaanzicht en maten.
Lineaire actuator met maatvoering en aansluitmaten voor breedte, hoogte en slag.
Lineaire actuator met maatvoering en aansluitmaten voor breedte, hoogte en slag.
Turn-To-Fit-aandrijving met cilinder en montagegereedschap.

Aanvullende informatie Motors:

DMX-actuatoren in verschillende maten met frontaanzicht op een grijze achtergrond.
NEMA-grootteFlensbreedte (b)Afstand tussen gaten (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service