Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Bande magnétique protégée
Options de fixation par coulisseaux
Blocage manuel au niveau du chariot
Fixation autoportante
Profilé AWMQ-20 longueur maxi 1.500 mm
Capteur intégré au chariot, gain de place
Référence | M maxi | L | B | B1 | B2 | H | H1 | E | Q | ts | f1 | f2 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | Bride support d’axe + chariot + course | h7 | |||||||||||||
QKM-01-20 | 10 | 28 + 94 | 28 | 94 | 45 | 58 | 155 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | Sur demande | |
QKM-02-20 | 10 | 28 + 94 | 28 | 94 | 45 | 58 | 92 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | Sur demande |
Propriétés de l´afficheur de mesure | ||
---|---|---|
Principe de mesure | Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile | |
Affichages | Ecran LCD, chiffres d'une hauteur de 7,5 mm | |
Précision | 0,1 mm maxi | Affichage/plage d'affichage | -99 999 …+99 999 |
Fonction | Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible | |
Alimentation | Pile 1/2 AA, 3,6 V intégrée, durée de vie jusqu'à 4 ans | |
Capteur magnétique | Montage fixe (externe) | forme | Dans boîtier |
Logement | plastique | |
Type de protection | Affichage IP54 Capteur IP67 |
|
Température d'emploi | 0…+50°C | |
Humidité de l'air | 35-85% | |
Vitesse de déplacement | 2,5 m/s max. | |
Clavier de l´affichage | 3 touches de fonction |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24