Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Afficheur externe
Positionnement libre
Peut être monté sur les profilés de construction en aluminium
Adaptation horizontale ou verticale
Sans graisse
Référence | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | Am | Bm | Tm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Longueur | ±0,17 | ||||||||
WKMEDR(L)*-10-80-10-… | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 82 | 51 | 25 | Anfragen |
Ah | Bh | Ch | Sh | Kh | Th | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMY-0301 | 61 | 125 | 40 | 14 | 5,4 | 22 | 8,06 EUR | |
WMY-0302 | 94,5 | 92 | 70 | 14 | 5,4 | 22 | 8,06 EUR |
Données techniques | |
---|---|
Principe de mesure | Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile |
Affichages | Ecran LCD à capteur intégré, indépendant du secteur |
Précision | 0,1 mm maxi |
Reproductibilité | ± 1 décimale |
Affichage/plage d'affichage | -99 999 …+99 999 |
Fonction | Fonction mesure de chaîne et remise à zéro |
Saisie directe de la valeur offset | |
Alimentation | Pile intégrée, durée de vie jusqu'à 10 ans |
Capteur magnétique | Montage fixe |
forme | Dans boîtier |
Logement | Zinc moulé |
Type de protection | IP20 (ensemble de l'appareil) |
IP60 (côté affichage) | |
Température d'emploi | 0…+60°C |
Humidité de l'air | 95% h.r. Pas de condensation |
Vitesse de déplacement | 3,5 m/s max. |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24