Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Carbone très résistant fabriqué par pultrusion
Rail drylin® W en carbone optimisé en termes tribologiques
Chariot entièrement réalisé en iglidur® L250 sans graisse
Beaucoup moins lourd 25% de moins que l'aluminium 75% de moins que l'acier
Disponible sous forme de guidage linéaire ou avec entraînement (vis / courroie crantée)
Robuste et résistant
Renvois avec roulements à billes xiros® fonctionnant à sec à billes en verre ou en plastique
Profilé en carbone extrêmement léger et résistant à la traction
Optimisé en termes tribologiques
Chariot entièrement réalisé en iglidur® L250
Version entièrement sans métal
Entraînement : courroie crantée en néoprène renforcé de fibres de verre
Course maxi de 1 000 mm
Profilé drylin® W en carbone
Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
Variante extrêmement légère avec carbone, pur plastique, vis en aluminium
Très léger grâce aux arbres creux en carbone et au pur plastique
Idéal pour les solutions à plusieurs chariots, même dos à dos
Configuration possible avec accessoires pour déplacements manuels
ou électriques
Très léger car creux
Compartiment creux pour câbles d’alimentation
Surface UCU (unidirectional/cross-winding/unidirectional)
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24