Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Technique médicale et de laboratoire
Manutention
Tâches de positionnement (pick-and-place)
Réglage de caméras/capteurs
Construction de distributeurs
renvoi avec roulement à billes
Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères
Plusieurs longueurs de chariots
Profilé en aluminium anodisé dur
Courroie crantée en PU ou en néoprène
Positionnement rapide de petites charges
Fonctionnement très silencieux
Structure plate
Utilisation en immersion avec courroie UW
Version Basic économique
Fonctionnement en continu
Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24