Changer de langue :

iglidur W300E est notre nouveau palier lisse multicomposant. Il s'agit d'un palier lisse bi-composant à haute résistance, moulé par injection, basé sur le matériau universel iglidur W300 - particulièrement stable et durable. Idéal pour une utilisation sur des arbres économiques sans surface trempée.
Particulièrement adapté aux charges élevées à partir de 75 MPa avec des exigences de fonctionnement élevées sur des arbres tels que St37 ou 40Cr
Jusqu'à 40 % moins cher que les paliers comparables en acier avec couche de glissement
Durée de vie 5 fois plus longue sur St37 nitrocarburé au gaz et 8 fois plus longue sur 40cr par rapport à Q3E
St37 gnc : 55,9 µm/100 km
40 Cr : 16 µm/100 km
p = 45 MPa, v = 0,01 m/s, pivotement
Permet un fonctionnement sans lubrification à 100 %
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus.

Apprenez-en plus sur notre gamme de paliers lisses pour l'utilisation sous fortes charges. Vous aurez également un aperçu de la pratique et verrez où nos paliers pour charges lourdes sont utilisés avec succès. Dans nos livres blancs, vous trouverez des informations supplémentaires sur l'utilisation des paliers lisses en plastique pour les applications lourdes.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit