Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
Erstes schmierfreies Tribo-Gleitlager für Schnelllauf bei dauerhaft hohen Drehzahlen05-05-15
Mit iglidur L500 hat der motion plastics-Experte igus ein neuartiges Gleitlager-Material entwickelt, das sich ideal für den kontinuierlichen Betrieb mit hohen Geschwindigkeiten und geringen Lasten eignet. Er vereint außerordentliche Lauf- und Verschleißeigenschaften. Dauerhafte Rotationsbewegungen von bis zu 5 m/s sind möglich. Und dies selbst bei extremen Umgebungsbedingungen, wie Temperaturen von -100 °C bis zu +250 °C und Medienkontakt. Denn iglidur L500 zeichnet sich unter anderem durch seine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmedehnung aus. |