Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
L’outil de recherche iglidur® vous indique en quelques clics le palier lisse iglidur® adapté à votre application. Lien direct avec le catalogue en ligne offrant de plus amples informations et une indication directe du prix.
La saisie des paramètres de l´application vous permet d´obtenir la durée de vie escomptée pour les paliers lisses iglidur®. Recherche produit et calcul de la durée de vie encore plus simples et plus rapides.
En quelques clics seulement, le système d'expertise iglidur® PRT vous propose des plateaux tournants adaptés à votre application et vous calcule la durée de vie escomptée.
L'outil de recherche vous montre immédiatement quelles ébauches iglidur® répondent à vos besoins.
Palier ou composant sur mesure dans la forme, la quantité et le matériau que vous souhaitez.
Procédez à une analyse d'adéquation et de durée de vie pour le matériau iglidur souhaité.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24