Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Artikelnummer: | A -0,3 [mm] | Al -0,3 [mm] | H [mm] | E1 ±0,15 [mm] | E2 ±0,15 [mm] | E3 ±0,15 [mm] | I [mm] | hw [mm] | f [mm] | lt [mm] | lb [mm] | tk [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 248 | 55 | 2,5 | 49 | 17,5 | 20 |
Artikelnummer: | ts [mm] | tg | kt ± 0,1 [mm] | sk [mm] | sg | kq [mm] | s [mm] | d [mm] | T | l2 [mm] | d2 Standaard | ha [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-25120 | 13,5 | M16 | 12,6 | 15 | M10 | 5,0 | 11 | 25 | Tr24x5 | 38 | 14 h9 | 30 |
Ontdek meer interessant nieuws op het gebied van drylin®