Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Avec le système d'expertise pour technique d'entraînement drylin, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir des unités linéaires adaptées à votre application et une indication de la durée de vie escomptée. La solution choisie peut ensuite être configurée en option et commandée en ligne facilement et rapidement.
Solution linéaire sur mesure pour votre application
Tables linéaires sans moteur : configuration, orientation et commande de l'unité linéaire avec les accessoires souhaités (renvois d'angle, indicateur de position, blocage manuel, molette)
Tables linéaires avec moteur : configuration, orientation et commande de l'unité linéaire avec les kits moteurs souhaités, les kits capteurs et les câbles, calcul de la durée de vie escomptée
Affichage du prix et du délai de livraison de votre configuration
Transfert simple au panier, commande à partir de 1 unité
Elaboration de rapports au format PDF avec nomenclature, paramètres de l'application et résultats du calcul de la durée de vie
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24