Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Fonctionnement à sec
Fonctionnement silencieux
Insensible à la poussière et à la saleté
insensibles à la corrosion
Vis trapézoïdales et hélicoïdales
Grande efficacité
Fonction anti-retour disponible
Homologation FDA disponible
Matériaux iglidur® - | Pression superficielle |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
Matériaux iglidur® - | en rotation en continu |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Durée de fonctionnement | Valeur p x v max.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxiale | Force axiale |
Paut. | Pression de surface maxi admissible 5 N/mm2 |
préelle | Pression de surface réelle pour la taille choisie |
Ae réelle | Fraction portante de surface de l'écrou pour vis trapézoïdale choisi |
P | pas |
d1 | Diamètre du flanc |
Mta | Couple d´entraînement [Nm] pour la conversion d´une rotation en une translation |
Mte | Couple d´entraînement [Nm] pour la conversion d´une translation en une rotation |
v | Vitesse de glissement [m/s] |
s | Avance [m/s] |
n | Vitesse de rotation [min-1] |
η | Rendement |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24