Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le système igus readychain, ce sont des systèmes de chaîne porte-câbles sur mesure, préconfectionnés. Ces solutions prêtes à être montées et connectées sont conçues, fabriquées et livrées conformément aux spécifications du client.
Les interfaces et les composants ajoutés sont tous conçus de manière à ce que la mise en place de la chaîne porte-câbles soit simple et rapide. La livraison peut également comprendre les connecteurs et raccords adaptés, les tôles, les boîtes de jonction, les douilles linéaires, les raccordements à la centrale de graissage, les tuyaux hydrauliques, etc... et réduit donc nettement le temps de montage chez vous.
Les plastiques intelligents igus comprennent différents capteurs isense et les modules d'interprétation icom et icom. Ce sont des composants qui mesurent l'état en service, indiquent les entretiens nécessaires et interrompent aussi le service avant que des dégâts importants surviennent sur une installation.
Nous nous chargeons de l'installation. Des coûts de montage au calcul transparent avec, si vous le souhaitez, un contrat d'entretien pour le guidage de l'énergie complet igus.
A l'intérieur des flèches, des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés igus garantissent un guidage sûr du câble de commandes et des tuyaux hydrauliques. Ceux-ci sont contrôlés à 100% par igus.
Cette plateforme est en général utilisée dans les mines. Jusqu'à présent, les câbles et tuyaux pendaient sans protection et risquaient ainsi de se prendre facilement quelque part et d'être endommagés.
Ce véhicule a été conçu pour le transport de pales d'éolienne.
Un véhicule utilitaire aux usages multiples en construction souterraine, nécessaire pour les tâches d'entretien dans différents domaines.
Ces machines sont utilisées dans la construction ferroviaire par exemple, pour implanter les poteaux en béton pour les câbles électriques.
Cette nouvelle construction permet de réaliser différentes opérations avec un seul appareil lors de la construction de tunnels.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24