Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Série de chaînes porte-câbles |
Système | Valeurs après correction des bruits extérieurs |
Méthode de test |
---|---|---|---|
Série T3.29 d'igus® | T3 | ≈ 33 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Série E3.22 d'igus® | E3 | ≈ 38 dB(A) | en autoportance 1,8 m/s |
Série E6.52 d'igus® | E6 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s |
Série 221 d'igus® | E4/00 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 1,5 m/s |
Série E4.42 d'igus® | E4.1 | ≈ 50 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Série ES4.42 d'igus® | E4.1 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Chaîne 1 produits d'autres fournisseurs | ≈ 77 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s | |
Chaîne 2 produits d'autres fournisseurs | ≈ 68 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s | |
Chaîne 3 produits d'autres fournisseurs | ≈ 73 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24