Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

drylin® draadspindeltechniek –
Verbeter techniek
& Verlaag kosten



Bepaal NU uw persoonlijke besparingspotentieel*
 

 
*Of we nu spreken over besparingen in termen van tijd of geld besteed aan installatie, selectie, ontwerp etc., of over technische verbetering in de vorm van gemak van installatie, levensduur, etc., indien we niet in staat zijn enige besparingen voor u aan te tonen, zullen we een alternatieve oplossing aan u aanbevelen.

dryspin
Verlaag kosten

Kosten omlaag

*Vanwege het afwijkende draadprofiel, moet de spindelmoer altijd worden vervangen, zelfs voor dezelfde schroefdraadmaat
 


Altijd met voordeligste draadspindelsysteem dat werkt.
Met igus drylin draadspindel-aandrijvingen.
 

Over-engineering is verleden tijd. Het beste draadspindelsysteem hoeft niet het duurste te zijn.
Bepaal op eenvoudige wijze de draadspindel-aandrijving met de beste prijs-prestatieverhouding voor uw toepassing.
Configureer uw draadspindel snel en gemakkelijk online. U kunt ook ene gratis tekening, CAD-data of live prijsinformatie ontvangen.

 
 
 
 

Bereken de levensduur snel en gemakkelijk online

Bepaal in slechts enkele minuten hoe lang onze kunststof spindelmoeren het volhouden in uw toepassing – en selecteer vervolgens het draadspindelsysteem met de beste prijs-prestatieverhouding. Individueel ontworpen voor uw toepassing.  

Naar de toolbox voor engineers


Verbeter techniek


Verbeter techniek

 
 
Bespaar 100% op smeermiddelen


Smering is onmisbaar voor metalen spindelmoeren, omdat ze zonder zullen roesten en vervormen. Onze drylin® kunststof spindelmoeren vragen geendruppel smering. Onze draadspindeltechniek scoort punten op het gebied van eenstille werking omdat deze niet de weerstand van het smeermiddel hoeft te overwinnen en starten met een veel lagerlosbreekmoment.

Onderhoudsvrij droog bedrijf dankzij drylin draadspindeltechniek

 
 
 


Corrosie? Nee dank u!

Kunststof spindelmoeren kennen een belangrijk voordeel over die gemaakt van metaal: ze zijn volledig corrosiebestendig. Zelfs in corrosieve omgevingen, lopen drylin draadspindel-aandrijvingen soepel en kennen ze een lange levensduur – volledig zonder onderhoud.

Corrosievrij gebruik onder extreme weersomstandigheden


 
Bespaar tot wel 50% gewicht


Metalen spindelmoeren zijn robuust – en zwaar. drylin kunststof spindelmoeren bieden het perfecte alternatief voor vele toepassingen, omdat ze lichtgewicht en betrouwbaar zijn en een lange levensduur kennen. drylin draadspindel-aandrijvingen worden vaak gebruikt in de automotive- en spoorwegsectoren. Overal waar een laag gewicht belangrijk is, zijn onze lichte spindelmoeren gemaakt van kunststof de perfecte keuze.

drylin draadspindeltechniek voldoet aan stringente gewichtsvereisten

 


 
Een tot wel 30% langere levensduur


De asymmetrische schroefdraad  van de dryspin techniek ontwikkeld door ons verlengt de levensduur met tot wel 30% en de  vlakke flankhoek verhoogt de efficiency. Het contactoppervlak tussen de draadspindel en spindelmoer wordt gereduceerd en de draadspindelsystemen werken stil en zonder trilling onder belasting.

dryspin techniek kan nog meer doen


 
 

Verlaag kosten


Kosten omlaag

 
 
 

Tot 50,9%  voordeliger dan vergelijkbare metalen oplossingen


Onze kunststof spindelmoeren onderscheiden zich niet alleen dankzij hun technische voordelen van hun metalen tegenhangers, zoals de eliminatie van smering en het feit dat ze roestvrij zijn, maar ook qua prijs (ze kosten ca. 50% minder).

De drylin draadspindeltechniek kent een overtuigende kostenvergelijking

Heeft u andere kostenvergelijkingen nodig voor draadspindelsystemen van kunststof of metaal om uw besparingspotentieel te bepalen? We adviseren u graag.  Het is ons werk!


Trede voor spoorwegtechniek

Knorr-Bremse GmbH, Division IFE

"De initiële taak was het technisch verbeteren van een instapsysteem voor railvoertuigen," zegt Johann Wilflinger, System Development Group Leader bij IFE's Kematen/Ybbs locatie in Oostenrijk. "De intrekbare trede moest nog betrouwbaarder werken, maar minder kosten. “

Industrieën

En vele andere succesverhalen

Ontdek nog meer succesverhalen uit meer dan 50 verschillende industrieën wereldwijd.
 


Duurzaamheid


Duurzaamheid

Smering is niet nodig


 
Onze draadspindel-aandrijvingen hebben geen drup smeerolie nodig. Niet alleen onze gebruikers, maar ook het milieu profiteert hiervan. Daarnaast prodiceren onze tribologisch geoptimaliseerde materialen minder abrasie, waardoor minder energie nodig is.

Tribologisch geoptimaliseerde kunststoffen bij igus®

Techniek verbeteren Kosten verlagen. Stap nu over!

Schakel nu over op drylin® draadspindeltechniek


Verbeter techniek,
& Verlaag kosten

met andere igus® producten


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h