Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Il existe de nombreuses options de commande des bras articulés robolink®. Ce sont généralement des cartes pour moteurs pas à pas qui sont utilisées pour l´amorçage des moteurs pas à pas igus®. Une commande maîtresse est également nécessaire pour la coordination des axes. Pour la configuration du matériel, igus® propose maintenant un logiciel de commande intuitif et simple qui permet la programmation de bras articulés individuels (1 à 5 DOF).
Configuration matériel : Commande de moteur pas à pas NANOTEC SMCI47-S2, carte à puce Crumb2560 ATmega module USB.
Gratuit
Intuitiv programmieren
Pour toutes les variantes de bras articulés
1 à 5 DOF (degrés de liberté)
Logiciel de commande simple
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24