Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Bouw of koop uw eigen cobot


Service-robots kopen...

Vanaf het najaar van 2021 zal het Low Cost Automation portfolio haar eerste cobot voor servicetaken omvatten.  De elektronische componenten in de volledig geïntegreerde ReBeL strain wave tandwieloverbrenging  maken samenwerking tussen mens en robot mogelijk. De ReBeL robot is geschikt voor:

  • Industriële en private toepassingen als cobot of service robot
  • Mobiele toepassingen
  • Inzamel- en leveringsdiensten
  • Pick & place taken
  • Montagehulp

Ik ben geïnteresseerd in de ReBeL robot
Koop een ReBeL

Bouw service robots

... or build one yourself

Op basis van de ReBeL-tandwieloverbrenging kan een individuele robot worden ontworpen als een cobot met verbindingsschakels dankzij de extra elektronische componenten.  De ReBeL tandwieloverbrenging kan worden gebruikt langs de laatste as van een knikarmrobot, lineaire robot of delta robot - bijvoorbeeld voor diverse grijpersystemen. Het cobot systeem met volledig geïntegreerde tandwieloverbrengingen helpt bij het snel implementeren van een grote verscheidenheid aan cobotconcepten. De plug-and-play oplossing betekent dat de gebruiker zich geen zorgen hoeft te maken over vermogenselektronica.

Configureer service robots

Verbeter technologie

Techniek verbeteren voor igus strain wave tandwielen

  • 25% lichter dan conventionele strain wave tandwielen dankzij igus® high-performance polymeren
  • Configureer snel de juiste service-robots met bouw-of-koop-ideeën

Kosten verlagen

Bespaar kosten met de nieuwe strain wave tandwielen

Bewijs

Bewijs

  • De buitenomtrek en de meeste mechanische onderdelen zijn gemaakt van polymeer en zijn dus kosteneffectief en licht
  • Getest in het Low Cost Automation laboratorium

Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Low Cost Automation producten zijn volledig onderhoudsvrij
  • Lichtgewicht componenten
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling. Leer meer over dit onderwerp op:Plastic2Oil


Programmeer en test de applicatie gratis voor aankoop

ReBeL knikarm

De nieuwe ReBeL robot heeft geen schakelkast nodig en is compatibel met het igus Robot Control systeem. U kunt meteen beginnen met het programmeren en testen van uw individuele service robotica toepassing vóór aankoop. Download simpelweg de gratis igus Robot Control software. Het is gebruiksvriendelijk en ideaal voor beginnende programmeurs. U kunt meteen aan de slag met voorgeprogrammeerde projecten voor diverse kinematische elementen oals de ReBeL!

Ik ben geïnteresseerd in igus Robot Control

Technische gegevens over ReBeL robots

  • Kinematische elementen/ontwerp: knikarmrobot
  • Aantal assen: 6
  • Bereik: 600mm totaal
  • Nominaal bereik: 350 mm
  • Mogelijk toepassingsgebied: service robotica
  • Hoeksnelheid: 90°/s
  • Uiteindelijke TCP snelheid (vollast): 250mm/s
  • Dynamiek met 500 gram werklast (aantal picks/min): 10
  • Laadvermogen, inclusief gereedschap: 2kg
  • Herhaalbaarheid: +/- 1mm

robolink® ReBeL knikarmrobot

Downloads

Technische gegevens voor ReBeL installatie maat 80
Technische gegevens voor ReBeL installatie maat 105

Vraag onze experts om advies

igus expert Michael Hornung

igus®-expert Michael Hornung adviseert u hier graag vrijblijvend over.

Neem contact op

Download de nieuwscatalogus hier

HMI nieuws 2020

Download simpelweg het PDF en leer meer over de innovaties van igus®.

Ga naar de PDF downloads

Ga naar de Low Cost Automation webshop

webshop icoon

Ontdek een verscheidenheid aan producten en oplossingen voor uw problemen in onze online shop

Ga naar de andere producten


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h