Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
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
Logistique 4.0 : Guidage sûr et rapide des données et de l'énergie avec igus31-03-16

Alimentation sûre et sans entretien en 10 Gbit/s avec le système de chaînes porte-câbles micro flizz

Guider de manière sûre dans un espace très réduit données, énergie et agents à une vitesse de 6 m/s et sur une course allant jusqu'à 100 m ? Ce n'est pas un problème pour la nouvelle version de la micro flizz, un système de chaînes porte-câbles complet et compact du spécialiste des plastiques en mouvement igus. Ce système de chaînes porte-câbles est constitué d'une chaîne en polymères, de câbles souples chainflex dédiés au mouvement et ayant un tout petit rayon de courbure ainsi que d'une goulotte fermée en aluminium. igus a présenté cette micro flizz MF10 compacte, qui peut être utilisée pour les courses en translation dans les transgerbeurs par exemple, sur le salon Logimat à Stuttgart.


A l'heure actuelle, le secteur du stockage automatisé fait très souvent appel à des rails conducteurs. Ceux-ci présentent toutefois un inconvénient : Ils ne peuvent être utilisés que pour la transmission de l'énergie. La micro flizz d'igus est donc beaucoup plus intéressante pour transmettre simultanément énergie, données et agents sur les courses horizontales allant jusqu'à 100 mètres. Cette chaîne porte-câbles en polymères, qui se déplace dans un profil extrudé en aluminium anodisé, possède des "ailettes latérales" intégrées. Celles-ci maintiennent la chaîne solidement tendue dans une rainure spéciale dans la partie supérieure et inférieure du canal. Les ailettes se rétractent automatiquement lorsque la chaîne se plie dans le rayon. Elles permettent un déroulement régulier et en douceur de la chaîne en conjonction avec des ressorts en plastique intégrés dans les entretoises, le brin supérieur de la chaîne ne s'appuyant pas sur son brin inférieur. Ces mesures permettent de réduire nettement frottement, usure, force motrice et bruit. Un chariot à roulettes à l'extrémité de la chaîne sert de point mobile. Deux chaînes placées tête bêche peuvent même être placées dans un même canal afin de transporter un plus grand nombre de câbles.

De la fibre optique au conduit pneumatique
La structure modulaire du système préconfectionné facilite l'adaptation à chaque application. Le remplissage de la chaîne porte-câbles peut varier en fonction des besoins. Il est ainsi possible, par exemple, de guider sans problème un câble fibre optique de la gamme chainflex avec un taux de transmission de plus de 10 Gbit/s. igus offre ici aussi une garantie de 36 mois sur la durée de vie, comme pour tous les autres câbles. Des conduits pneumatiques tels que ceux utilisés pour les transgerbeurs avec une pince pneumatique peuvent aussi être intégrés à la micro flizz. Des vitesses de 6 m/s maximum et des accélérations jusqu'à 50 m/s2 y sont possibles en continu, sans perturbation et sans entretien. Le point mobile peut gérer des charges allant jusqu'à 50 kilos. igus a procédé à un test sur plus d'un million d'allers-retours et une distance parcourue de plus de 6.000 kilomètres ; ce mouvement n'a presque pas généré d'usure. Le système récompensé par le prix de design iF se distingue également par un montage simple. L'élément de fixation universel à 3 rainures en T permet un raccordement rapide et aisé à des transgerbeurs par exemple.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH