Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
真正的耐高溫:igus 推出新型 SLS 列印材料19-03-24
越來越多的設計工程師開始使用 3D 列印機來快速、經濟實惠地生產零件,尤其是小批量和原型零件打樣。粉末雷射燒結 (SLS) 尤其受歡迎。在積層製造工藝中,列印機逐層熔化工程塑膠粉末以形成自潤軸承等零件。問題在於,由標準 SLS 列印材料(例如 PA12)製成的零件通常僅用於溫度不超過 80°C 的應用。超過這個限制時,材料就會變軟,失去尺寸穩定性。這些材料在許多應用領域都不適用,例如汽車引擎內的軸承、工業廠房或各種空調和冷卻系統。igus 3D 列印材料開發人員 Paul Gomer 說:「高溫環境的應用領域對 3D 列印自潤軸承零件的需求不斷增加,因此我們開發了一種名為 iglidur i230 的新型 SLS 列印材料。」我們根據 DIN EN ISO 75 HDT-A 和 HDT-B 標準在經過認證的外部實驗室進行了測試,證明了這種材料的耐熱性。這種粉末列印材料適用於高達 110°C 的長時間應用溫度。它甚至可以短時間承受高達 170°C 的極端溫度而不變形。這種材料還可消除靜電,因此可以保護機器和系統免受靜電放電的影響,在最惡劣的情況下,靜電放電可能會引起火災和爆炸。iglidur i230 和許多其他 igus 材料一樣,不含 PTFE。 耐磨耗性比 PA12 高 80% iglidur i230 不僅特別耐高溫,而且還能承受動態應用。igus 內部實驗室的測試證明,這種列印材料的耐磨耗性比 PA12 高出約 80%。Gomer 說:「由 iglidur i230 製成的 3D 列印自潤軸承具有更長的使用壽命,提高了機器、系統和車輛的效率,減少了保養需求。」同時,這種材料在室溫下的機械強度比 PA12 高出約 50%,在彎曲測試中可承受 94MPa 的壓力。Gomer 強調:「這樣就可以在壁厚較薄的自潤軸承中實現相同的零件強度,並在緊湊的安裝空間中節省空間和重量。」最後,使用由 iglidur i230 製成的 3D 列印自潤軸承,可以省去耗時的潤滑工作。固體潤滑劑與 SLS 列印材料融為一體,可確保低摩擦乾式運行。 圖片說明: 圖片 PM0524-1 真正的高溫通用型材料:新型 SLS 材料 iglidur i230 甚至可以承受 110°C 的高溫,而且特別耐彎曲,不含 PTFE。(來源:igus GmbH) |