Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
耐磨且免上油:適用於食品、動態運行和耐化學的新型 igus 圓棒材14-03-22
為了生產與食品接觸的特殊軸襯套、滾輪和其他滑動元件,igus 開發了 iglidur AC500。這是適用於食品業且符合 FDA 標準的耐高溫材料,可承受高達 250°C 的極端溫度。因此,由 AC500 製成的部件適用於烘焙生產線的滑動元件等領域。當 AC500 製成的乾式軸承在不鏽鋼心軸上旋轉時,每公里的磨損只有 0.16 微米,在 igus 內部測試實驗室的測試也證明了這一點。此外,這種材料具有極高的耐化學性,因此它能承受食品工業中常見的清潔劑。在這種情況下不需要額外潤滑。這是一個雙重優勢,減少了保養工作和污染的風險。 由 iglidur A250 製成的輸送滾輪減少了能源消耗 新型 iglidur A250 圓棒材也適用於食品和包裝行業。它們還適用於生產所謂的輸送滾輪,用於輸送帶的偏轉。由於低摩擦、免上油的乾式運行,該材料減少了所需的驅動力和輸送帶的能耗。此外,該材料的高負載能力也令人印象深刻。iglidur A250 的設計使其可用於食品和包裝行業的高速輸送帶。與 AC500 一樣,A250 也獲得了與食品直接接觸的認可。該材料符合美國食品和藥物管理局(FDA)和歐盟法規 10/2011 的衛生準則。 iglidur H3 可承受侵蝕性介質 H3 是一種可用於製造耐介質部件的材料,也被添加到 iglidur 圓棒材產品系列中。iglidur H3 主要是為接觸侵蝕性介質和幫浦中應用而開發的,例如燃料幫浦。由於其耐用性和低吸濕性以及長使用壽命,這種材料在這些極端應用中能夠可靠地運作。 iglidur E 提升精密運動 第四種新材料是 iglidur E。除此之外,它還被用來製造滑動軸承,與鋁軸一起降低振動。幫助精進了機器和設備的精確和平穩運動。這種材料在紡織業、包裝業、印刷業和自動販賣機的直線擺動運動中也表現出優異的耐磨性能。 圖片說明: 圖片 PM0722-1 動態工程塑膠專家 igus 開發了四種新的圓棒材產品,用於各種環境下的免上油和免保養特殊部件。(來源:igus GmbH) |