Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
除了 3D 列印和機械加工,現在還可以利用射出成型生產:igus 的耐磨工程塑膠齒輪17-05-21
工程塑膠齒輪變得越來越受歡迎,因為與鋼製齒輪相比,它們完全不需要任何一滴潤滑油,因此無需保養。同時,工程塑膠可確保安靜的運行並節省重量。igus 提供 3D 列印的高耐磨齒輪以及 iglidur 棒材機械加工製成的齒輪,已具有多年經驗。為了經濟高效地大批量生產,動態工程塑膠專家現已將其產品系列擴大到射出成型生產齒輪。igus GmbH 新型 iglidur 齒輪業務部主管 Steffen Schack 解釋說:「透過使用射出成型生產,客戶現在可以使用我們廣泛的材料生產齒輪。我們目前現貨供應由 xirodur B180 和 iglidur F 材料製成的射出成型齒輪,每種齒輪都採用三種輪轂設計。」 xirodur B180 是一種耐磨的耐久材料,可減輕震動。iglidur F 具有長使用壽命,適用於高溫應用。此外,黑色工程塑膠具有導電性。 iglidur 高性能工程塑膠製成的齒輪使用壽命可延長 4 倍 與採用標準塑膠製成的齒輪相比,igus iglidur 高性能工程塑膠齒輪具有更長的使用壽命。動態工程塑膠專家 igus 在內部占地 3,800 平方公尺的實驗室中,對由 igus 材料射出成型生產、3D 列印和機械加工製成的齒輪進行了嚴格的測試。結果表明,xirodur B180 材料的射出成型齒輪的使用壽命比 POM 齒輪多四倍。根據配置和應用場景,igus 提供三種製造工藝:如需在幾天內快速交貨耐磨的客製零件,使用雷射燒結材料 iglidur I3 以 3D 列印生產齒輪是首選。機械加工 iglidur 棒材適合大批量生產齒輪。射出成型提供最多樣的 iglidur 材料,最重要的是能夠經濟高效地批量生產特殊尺寸的產品。 有關 iglidur 齒輪的更多資訊,請參閱: http://www.igus.com.tw/gears 圖片說明: 圖片 PM1021-1 為了經濟高效地批量生產耐磨齒輪,除了機械加工和 3D 列印,igus 現在還提供射出成型生產。(來源:igus GmbH) |