Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
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
Sok mozgás kis helyen – az igus új csúszógyűrű csapágya12-09-19

A PRT-04-es termékcsalád kenésmentes csúszógyűrűs csapágyai 60%-kal könnyebbek és 50%-kal kisebb helyet foglalnak el

Gyors forgó mozgások rendkívül kis helyen. A vezérlőpanelekben, színpadi berendezésekben és az automatizálásban használt csúszógyűrűs csapágyakkal szemben ezek a leggyakrabban támasztott különleges követelmények. Az igus pontosan az ilyen felhasználási területekre fejlesztette ki a közepes terheléseket bíró, új csúszógyűrűs csapágyait. A csúszógyűrűk nem pusztán kopásállók és karbantartásmentesek, hanem a nagy teljesítményű műanyagoknak köszönhetően pontosan fele olyan magas helyre is beszerelhetők, mint elődeik, valamint 60%-kal könnyebbek is azoknál, ezáltal mintegy 20%-os költségmegtakarítást is jelentenek.

A hegesztőrendszerekben, forgó zsámolyok, illetve a csomagolóiparban előforduló magas ciklusszámok és terhelések nagyon nagy igénybevételt jelentenek a csúszógyűrűknek. Az igénybevétellel szembeni ellenállás érdekében az igus már 15 éve szerepelteti palettáján a csúszkával segített csúszógyűrűs csapágyakat. Az iglidur márkájú polimer csúszógyűrűs csapágyakban (PRT) az acélból vagy alumíniumból készült belső és külső csapágygyűrűk között csúszó-sikló elemek helyezkednek el. A speciális, nagy teljesítményű iglidur J műanyag felhasználásával készült karbantartásmentes csúszóelemek biztosítják, hogy a gépelemek kenés nélkül is minimális kopással és súrlódással mozoghassanak. A nagy teljesítményű műanyag akár 35 MPa felületi nyomást is képes elviselni. Az igus ezen felül minimális rendelési mennyiségre vonatkozó kikötés nélkül kínál az FDA- és ESD-előírásoknak megfelelő változatokat. Az igus által újonnan kifejlesztette PRT-04-es termékcsaládnak köszönhetően a közepes terhelésnek kitett rendszerekben most már a legszűkebb helyeken is lehet csúszógyűrűs csapágyakat alkalmazni. A 100 mm-es belső átmérővel gyártott PRT-01-es sorozathoz képest az új rendszerrel akár 50%-nyi hely is megtakarítható, és jelentősen csökkenthető a mozgó tömeg nagysága is. Kifejezetten kompakt alkalmazások kialakítására is lehetőség nyílik, hiszen az új alkatrész használható az automatizálásban, a rendszerező/válogató berendezésekben, különféle vezérlőpanelekben, valamint a világítástechnikában és a legkülönfélébb színpadi rendszerekben is. A megoldás további előnye, hogy karcsúsága miatt 20%-kal kevesebbe is kerül.

Széles választék: különféle méretek és tartozékok
Az új PRT-04 termékcsalád 50–300 mm közötti belső átmérővel közvetlenül készletről kapható. Az igus ezen felül széles választékban kínál különféle tartozékokat a csúszógyűrűs csapágyakhoz. A repertoárban megtalálhatók a meghajtócsapok, a változtatható forgáshatárolók, a fogaskoszorúk és a szorítókarok is. Az új csúszógyűrűs csapágy a cég 3800 m2-es saját tesztlaborjában is bizonyította hosszú élettartamát. A tesztek során begyűjtött adatokat természetesen beprogramozták az iglidur SRT csúszógyűrűs csapágyak konfigurátorába is, amelynek segítségével az ügyfelek az adott alkalmazási területtől függően gyorsan kiválaszthatják a legmegfelelőbb csúszógyűrűs csapágyat, valamint előre kiszámíthatják az alkatrész élettartamát.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH