Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
CC-Link IE Field 認証済みの エナジーチェーン用高屈曲イーサネットケーブル21-02-19
CAT5eまたはCAT6ケーブルは、自動化に向けたインダストリー4.0の目標達成に 不可⽋です。イグス株式会社(東京都墨田区)は、この度エナジーチェーン用高屈曲 イーサネットケーブルCFBUS.045およびCFBUS.049を開発しました。新しいケーブ ルは独⽴機関によってテストされ、アジア地域に向けたCC-Link IEプロトコルの認 証、および米国市場向け600ボルトに対するUL認証を受けています。 産業用イーサネットは、今後の工場デジタル化に向けた未来志向のステップです。 多くの調査によると、フィールドバスのシェアは停滞する一方で、イーサネットによ るネットワーク形成が大幅に増加しています。この傾向はアジア地域だけでなくヨー ロッパでも進み、ユーザーはCC-Link IE(産業用イーサネット)を選択しています。こ のシステムは、⾼度な制御から製造に⾄るまで⽣産設備のあらゆるレベルにおけるシ ームレスなデータ交換を可能にするものです。CC-Link IEコントローラネットワーク は、工場や製造プラントにおいて大容量のデータをスピーディに交換するように設計 されています。またCC-Link IEフィールドネットワークは、多様な機器と標準型CCLink のような既存ネットワーク間の接続のために最適化されています。このように産 業用イーサネット通信ノードに対する要求は⾼まりつつあり、データ転送量が持続的 に増加する中では、機器間における接続が安全で⻑寿命であることが非常に重要で す。チェーンフレックス・CAT5eおよびCAT6ケーブルはこのような通信を確保する のに最適です。イグスは30年以上にわたり、エナジーチェーン用ケーブルを継続的に 開発し、業界最大規模の試験施設でテストしています。 |